FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-40G.

HPE H3C JL306A Compatibile 40GBASE-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#48747
#48747

≤3.5W Duplex LC SMF

1.083,36 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ER4-40G
72 Venduti
175 Recensioni
13 Domande
33 In Magazzino DE, Riceverai entro il 9 set., 2024
142 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 20 set., 2024
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
JL306A HPE H3C Compatibile 40GBASE-ER4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Il modulo QSFP+ è progettato per l'uso in throughput Ethernet 40GBASE fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4 e OTU3. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Nota: Questo modulo è stato testato su uno switch integrato "ArubaOS-CX"

se si desidera utilizzarlo con uno switch "ArubaOS", si consiglia di effettuare un ordine di test in anticipo.

Specifiche
HPE H3C Compatibile
JL306A
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
44.6Gbps (4x 11.2Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB CWDM
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
-2.7~-4.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-21.2dBm
Powerbudget
18.5dB
Sovraccarico del Ricevitore
--4.5dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>5.5dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
OTN OTU3, 40G Ethernet, Infiniband, SATA/SAS3, MSA Conforme
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please matched with appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 15km
≤ 25km
Attenuator

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Compatibilità (3)Raccomandazione di Prodotto (2)Distanza di Trasmissione (2)Tipo di Cavo (1)Connettori (1)Customization (1)Interfaces (1)Tempi di Consegna (1)Politica (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    150
    22
    3
    0
    0

    A***r

    Poland

    July 11, 2023
    5.0
    QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
    Acquisto verificato
    Utile 2
    Commento 0

    A***r

    Poland

    July 11, 2023
    5.0
    QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
    Acquisto verificato
    Utile 2
    Commento 0

    C***s

    United States

    August 01, 2022
    5.0
    I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente