Il H3C QSFP-4X10G-D-AOC-10M Compatibile 40G QSFP+ a 4 SFP+ Cavo di Breakout Ottico Attivo funziona su Fibra Multimodale (MMF). Questo cavo di breakout è conforme agli standard SFF-8436, SFF-8431 e SFP+ e QSFP MSA.
Fornisce una connessione di una porta QSFP+ da 40G su un'estremità e di quattro porte SFP+ da 10G sull'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno di rack e tra rack adiacenti.
![10m (33ft) H3C QSFP-4X10G-D-AOC-10M Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda Q-4SAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231011173248kg3scj.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![10m (33ft) H3C QSFP-4X10G-D-AOC-10M Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda Q-4SAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231011173248kg3scj.jpg)
![10m (33ft) H3C QSFP-4X10G-D-AOC-10M Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda Q-4SAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231011173248tmjcan.jpg)
![10m (33ft) H3C QSFP-4X10G-D-AOC-10M Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda Q-4SAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231011173248ntimok.jpg)
![10m (33ft) H3C QSFP-4X10G-D-AOC-10M Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda Q-4SAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310111732488qnofh.jpg)
![10m (33ft) H3C QSFP-4X10G-D-AOC-10M Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda Q-4SAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231011173248g6de9t.jpg)
![10m (33ft) H3C QSFP-4X10G-D-AOC-10M Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda Q-4SAO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231012120026367mvt.jpg)
10m (33ft) H3C QSFP-4X10G-D-AOC-10M Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Ottico Attivo
#48706
#48706
136,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q-4SAO10
66 Venduti
448 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
24 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
H3C QSFP-4X10G-D-AOC-10M Compatibile AOC (10 metri, QSFP+ a 4 SFP+)
Specifiche
H3C Compatibile
QSFP-4X10G-D-AOC-10M
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a 4 SFP+
Velocità dei dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Lunghezza del Cavo
10m (32.81ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
10G/40Gigabit Ethernet o Fibre Channel
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
335
75
38
0
0
H***l
Germany
June 02, 2022
I've put the breakout cable into use and it worked perfect like pointed out in your web shop. I connected a Dell S4112T with a Dell N1548P and (with a fitting configuration within the switches) the cable worked out of the box as I expected.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0M***y
United States
May 06, 2022
Using generic FS AOC 40G QSFP+ to 4x 10G SFP+ cables (quad breakout cables) in various lengths to connect Mikrotik CRS326 Cloud Router Switches to various vendors servers switches and routers. Works great as you would expect with AOC. One thing to note: whether you get link light on 10G ends or not, you need to configure CRS326 breakout ports with autonegotiate off and hard code 10G/full advertisment to actually pass traffic. 10G endpoints should leave autonegotiate on.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0o***e
Canada
April 14, 2022
Thanks to FS team's great service and fast delivery, our urgent request was fulfilled timely.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente