FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO02.

2m (7ft) Juniper Networks JNP-40G-AOC-2M Compatibile 40G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC

#48631
#48631

≤1W 7.5mm Fibra

103,70 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-AO02
627 Venduti
860 Recensioni
6 Domande
102 In Magazzino DE, Riceverai entro il 23 set., 2024
13 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
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
Juniper Networks JNP-40G-AOC-2M Compatibile 40G QSFP+ AOC (2 metri, QSFP+ a QSFP+)

Juniper Networks JNP-40G-AOC-2M Compatibile QSFP+ Cavo Ottico Attivo è una fibra ad attacco diretto con connettori QSFP+ e funziona su Fibra Multimodale (MMF). Questo DOC è conforme agli standard MSA QSFP+ SFF-8436.
Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi ottici patch ed è adatta per connessioni a 40Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP-AO02 a QSFP-40G-AO02, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.

Specifiche
Juniper Networks Compatibile
JNP-40G-AOC-2M
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Lunghezza del Cavo
2m (6.56ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
10G/40Gigabit Ethernet o Fibre Channel

Programma di Test di Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Programma di Test di Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.7
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    659
    133
    67
    1
    0

    L***g

    United States

    July 05, 2023
    5.0
    We tried this product and it was very good and at a reasonable price.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    N***k

    Canada

    April 25, 2023
    5.0
    They look in top shape and the shipment was very fast.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    D***r

    United States

    April 06, 2023
    5.0
    Excellent service and always helpful
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente