FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10G-AO25.
01:07
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO25.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO25.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO25.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO25.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO25.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO25.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO25.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO25.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO25.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO25.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AO25.

25m (82ft) Juniper Networks JNP-10G-AOC-25M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC

#48618
#48618

≤1W 7.5mm Fibra

48,80 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-AO25
6 Venduti
971 Recensioni
1 Domanda
16 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Juniper Networks JNP-10G-AOC-25M Compatibile 10G SFP+ AOC (25-metro, SFP+ a SFP+)

I Juniper Networks JNP-10G-AOC-25M cavi ottici attivi SFP+ compatibili sono gruppi di fibre ad attacco diretto con connettori SFP+ e funzionano su fibra multimodale (MMF). Questo AOC è conforme agli standard MSA SFF-8431. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi ottici patch ed è adatta per connessioni a 10Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFPP-AO25 a SFP-10G-AO25, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Juniper Networks Compatibile
JNP-10G-AOC-25M
Nome fornitore
FS
Tipo di connettore
SFP+ a SFP+
Velocità dati massima
10Gbps
Raggio di curvatura minimo
7.5mm
Lunghezza di cavo
25m (82.02ft)
Materiale di rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test dell'ottica e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza di 1W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.7
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    731
    157
    80
    0
    3

    M***l

    United States

    February 29, 2024
    5.0
    The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    D***d

    Canada

    February 05, 2024
    5.0
    Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    L***o

    United States

    October 24, 2023
    5.0
    Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente