![<6W#LC Duplex#SMF Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/48571.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![<6W#LC Duplex#SMF Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48571.main.jpg)
![<6W#LC Duplex#SMF Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48571.B.jpg)
![<6W#LC Duplex#SMF Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48571.C.jpg)
![<6W#LC Duplex#SMF Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48571.D.jpg)
![<6W#LC Duplex#SMF Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48571.E.jpg)
![<6W#LC Duplex#SMF Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48571.F.jpg)
![<6W#LC Duplex#SMF Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48571.G.jpg)
<6W#LC Duplex#SMF
#48571
#48571
3.412,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: CFP2-LR4-100G
162 Venduti
67 Recensioni
1 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
100GBASE-LR4 e OTN CFP2 Modulo Ottico Ricetrasmettitore (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero parte
CFP2-LR4-100G
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore forma
CFP2
Massimo Flusso dati
112Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Massima distanza cavo
10km
Interfaccia
LC duplex
Componenti ottici
4x DFB
Media
SMF
Supporta DOM
Sì
Protocolli
Conforme a MSA
Fascia della temperatura comerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Rendi il modulo la tua scelta per soluzioni di rete ad alta affidabilità
1
Marche compatibili personalizzate
Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testata nel nostro centro di prova .
Prodotti personalizzati per le tue esigenze
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)CFP vs QSFP28 (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
44
17
6
0
0
H***d
United States
April 30, 2017
They were very professional. They sent me the email notifications of shipping and tracking numbers quiclkly. And I got my transceivers packaged in a manner way. I will definitely buy from them again.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0W***n
United Kingdom
April 27, 2017
FS.COM now is my trusted and desired supplier to fiber jumpers and modules. I would highly recommed it because of the quality and the best pricing.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***.
United Kingdom
April 10, 2017
Service was great but I am not a fan of the 24 hours to contact thing. They should work on having support during hours in the US.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente