40GBASE-LR4 QSFP+ Optical Modulo Ricetrasmettitore Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE Ethernet fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm via duplex LC. Fornisce una soluzione 40GBASE Ethernet ad alta densità e bassa potenza per data center, reti informatiche ad alte prestazioni, core aziendali e livelli di distribuzione. È completamente conforme agli standard QSFP+ MSA e IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 e OTU3 C4S1-2D1.
![Personalizzato 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220709102625pajknu.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/images/4ArwLeoPurjmGPZr.jpg)
![Personalizzato 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709102625pajknu.jpg)
![Personalizzato 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709102628445avw.jpg)
![Personalizzato 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709102653ihonen.jpg)
![Personalizzato 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207091026353bdmgd.jpg)
![Personalizzato 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302271020551zi3zj.jpg)
![Personalizzato 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709102655sr7zqp.jpg)
![Personalizzato 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805161101snwofb.jpg)
Personalizzato 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore
#48564
#48564
376,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR4-40G
4K Venduti
42 Recensioni
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
1144 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 lug., 2024
125 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 31 lug., 2024
1 in Transito, Riceverai entro il 6 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
40GBASE-LR4 QSFP+ Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Ethernet e Data Center (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero Parte
QSFP-LR4-40G
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore Forma
QSFP+
Flusso Dati Massimo
44.6Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima Cavo*
10km@SMF
Connettore
LC duplex
Media
SMF
Tipo Trasmettitore
DFB CWDM
Tipo Ricevitore
PIN
DDM/DOM
Supportato
Fascia di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
TX Potenza d'uscita
-7~2.3dBm
Sensibilità del Ricetrasmettitore
<-11.5dBm
Consumo di Energia
3.5W
Rapporto Estinzione
4.5dB
Formato di Modulazione
NRZ
CDR
Nessuno
Penalità Trasmissione e Dispersione
2.6dB
Bilancio di Potenza
4.5dB
Tecnologia di Incapsulamento
Incapsulamento BOX
Funzione FEC**
Supportato
Protocolli
OTN OTU3, 40G Ethernet, FibraChannel, SATA/SAS3, MSA Conformabile
Applicazione
40GBASE Ethernet, OTN OTU3 C4S1-2D1, OTU3e1 e OTU3e2, Data Center
Nota:* La distanza minima di cablaggio è 2m per moduli-LR4 e -ER4 secondo lo standard IEEE 802.3 .** È necessario che FEC nell'host sia attivato per aumentare l'affidabilità della trasmissione.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200330/15855668465e81d47e75e9d3.50939119.jpeg)
Caratteristiche
Rendi il Ricetrasmettitore la Tua Scelta per Soluzioni di Rete ad Alta Affidabilità
1
Marchi Compatibili Personalizzati
Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testata nel nostro centro di test .
2
Etichetta Personalizzata
Il servizio di etichette personalizzate online ti consente di creare rapidamente e facilmente la tua etichetta.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Tue Esigenze
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
38
4
0
0
0
T***e
Singapore
July 08, 2021
Our company has bought FS fiber cables and patch panels before. They performed well. So we decided to try FS modules when our old ones had been broken.
Ordered these to connect two Cisco switches with fiber in a building to building run. We plugged some of them on our new hardware, and others on the old switches. The switches can recognize the modules without issue. All could run well with the hardware. They function like our old original modules, really good.
Ordered these to connect two Cisco switches with fiber in a building to building run. We plugged some of them on our new hardware, and others on the old switches. The switches can recognize the modules without issue. All could run well with the hardware. They function like our old original modules, really good.
Acquisto verificato
Utile 19
Commento 0P***k
United States
June 11, 2021
We ordered OEO, DWDM Mux/Demux, and other fiber accessories. All products were delivered promptly and accurately with solid packages, with no damages at all. Thanks for your helpful remote support, we finally had all the devices and products deployed, no issues so far. These transceiver modules work well on our juniper qfx5100-48s-6q switches which are connected onto the remote juniper qfx10002, and save us a ton of cash from having to purchase the original transceiver modules. Keep up the good work!
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0M***d
United States
March 18, 2021
Firstly I ordered BD module for my switch, but found it couldn’t work well. I thought it was the quality problem of the module, my Account Manager and FS technical team told me actually my switch doesn't support BD module and suggested I choose LR4 module. So I exchanged the module. FS is right! The LR4 modules work fine! Many thanks for their help, FS team is really professional. They suggest I remark the switch model when I place an order in the future, then they can proceed to test for me accordingly.
Acquisto verificato
Utile 29
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente