FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FS-FAOC-SCA-SM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SCA-SM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SCA-SM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SCA-SM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SCA-SM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SCA-SM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SCA-SM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SCA-SM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SCA-SM-P.
Questa immagine riguarda FS-FAOC-SCA-SM-P.

Connettore Veloce/Connettore Rapido con Ghiera Pre-Lucidata per l'Assemblaggio in Campo a Monomodale SC/APC Tipo A 0.9/2.0/3.0mm

Hot #48517
Hot #48517

SC APC 0.9, 2.0, 3.0mm OS2

4,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: FS-FAOC-SCA-SM-P
79.8K Venduti
40 Recensioni
12 Domande
13 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
846 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
280 in Transito, Riceverai entro il 28 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno

Connettore Veloce con Ghiera Pre-lucidata

I connettori veloci SC/APC sono connettori prelucidati in fabbrica e installabili sul campo che eliminano completamente la necessità di lucidatura a mano sul campo. La collaudata tecnologia di giunzione meccanica che assicura l'allineamento di precisione della fibra, uno stub di fibra pretagliato di fabbrica e un gel di indice-corrispondenza proprietario si combinano per offrire una terminazione immediata a bassa perdita a fibre ottiche monomodali o multimodali.

La serie connettore del gruppo di campo è già una soluzione popolare per il cablaggio ottico all'interno di edifici e piani per applicazioni LAN e CCTV e con l'espansione di FTTH, sta già dimostrando di essere il connettore scelto da operatori storici, comuni, servizi pubblici e carrier alternativi. La nostra serie di connettori ottici montaggio sul campo è ora disponibile nelle varianti SC, LC, o FC, per 250um e 900um, e per i tipi di fibre monomodali e multimodali con diametro di 2.0mm e 3.0mm, inclusi il multimodale 62.5/125um e il multimodale 50/125um. Le versioni monomodali sono disponibili con ferrule SPC o APC.

Si prega di notare che i diametri 0.9mm, 2.0mm e 3.0mm sono per lo stesso utilizzo. Se sono necessari 2.0mm o 3.0mm, basta rimuovere la maniglia di coda dal connettore veloce da 0.9mm.

Specifiche
Tipo di Connettore
SC
Lucidatura
APC
Ferrule
Ceramica
Modalità della Fibra
9/125μm Monomodale
Diametri del Cavo
0.9/2.0/3.0mm
Dimensione
50mm
Perdita di Inserzione
≤0.35dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Test di Tensione
900µm 10N, 2.0mm 20N
3.0mm 50N
Temperatura
Conservazione -40 a 85°C
Operativa -40 a 85°C
Nota: 1. L'assemblaggio di Connettore fast/quick Connettore richiede solo i normali strumenti di preparazione delle fibre: uno strumento di spelatura delle fibre, salviette e una mannaia per fibre.2. Poiché il tipo di FC è speciale, si prega di contattare
per ulteriori dettagli.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
I Connettori Prelucidati Supportano l'Installazione sul Campo
I connettori rapidi sono progettati per gli ambienti di lavoro, i patch panel e le esigenze di riparazione/sostituzione rapida, nonché per le applicazioni che richiedono un'implementazione rapida della rete.
Reinserito fino a Due Volte
Per Cavi Ottici Monomodali
Perdita di Inserzione ≤0.35dB
Istruzioni di Installazione

Inserire la fibra nel tappo a vite

Togliere il tampone stretto da 900μm e pulirlo con un fazzoletto di carta bagnato di alcol

Tagliare la fibra nuda a 12mm con la mannaia per fibre ottiche

Inserire la fibra nel corpo del connettore attraverso la guida della fibra e fermarsi quando si piega

Spingere l'anello fisso in avanti per bloccare la fibra, quindi serrare il tappo a vite

Installare l'alloggiamento SC per completare il collegamento, quindi l'installazione è terminata

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Domande senza risposta (2)Product Comparison (2)Reuse (2)Product Recommendation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    33
    5
    1
    1
    0

    R***l

    Switzerland

    May 30, 2023
    5.0
    Easy to mount connector, which works very well. Don't forget to clean the fiber properly with alcohol, this is not very clear in the instruction.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    P***g

    Netherlands

    October 16, 2022
    5.0
    It was very easy to assemble this connector and it works excellently. This was my first time stripping and cleaving a fiber and mounting a connector and I had no problem.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    L***n

    Australia

    November 09, 2021
    5.0
    Great and friendly service, items package with high quality packaging for safe delivery.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente