Il Brocade QSFP-40G-PLRL4 Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 1.4km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA e IEEE 802.3a e 10GBASE-LR/LW standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, le applicazioni aziendali di livello core e distribution.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade QSFP-40G-PLRL4 Compatibile 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico
#48278
#48278
303,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-PLR4L-40G
83 Venduti
186 Recensioni
7 Domande
Transceiver Types:
86 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 set., 2024
177 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade QSFP-40G-PLRL4 Compatibile 40GBASE-PLRL4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (SMF, 1310nm, 1.4km, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Brocade Compatibile
QSFP-40G-PLRL4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.2Gbps (4×10.3Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB CWDM
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.4dBm
Power Budget
5dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
100G PSM4 MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Tipo di Cavo (1)Connessione (1)Connettori (1)Tempi di Consegna (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Distanza di Trasmissione (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
147
27
12
0
0
H***x
Netherlands
June 22, 2022
perfect mudule, works right away
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***n
United States
August 16, 2020
Use an MTP female 12 fibers Type B OS2 trunk cable to connect two 40GBASE-PLRL4 optics. Product build quality is top notch, so is the performance.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0W***d
United States
July 19, 2020
PLRL4 QSFP+ module works well with 10GBASE-LR SFP+ transceiver modules. FS optics are easy to install and plug & play.
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente