Clicca per aprire la vista espansa
Cisco C45 DWDM-SFP-4135-40 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1541.35nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#48246
#48246
279,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
39 Venduti
302 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 29 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco DWDM-SFP-4135-40 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1541.35nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
DWDM-SFP-4135-40
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1541.35nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
249
37
16
0
0
S***q
Hong Kong, China
February 13, 2022
You can learn more taking this module apart than from some MIT courses. Totally worth the money.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0H***s
United States
April 25, 2020
Used the module for our 20km link. FS guys advised that we’d better use fiber attenuator of 5dB to ensure the performance over the link. We took this advice, and bought the module and attenuator together. My link was stable without any packet loss.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0T***n
United States
April 10, 2020
Looking for cost-effective SFP DWDM fiber modules in our building to building run (18km and 32km). We did research about FS, and knew that FS had already designed many OTN cases for different industries. Then I sent our building to building network project to them, and asked them to mark a clear connection for each node. Promptly, we received their reply. They drew a whole connecting diagram, and marked the products that we needed next to the corresponding link. The man also calculated the fiber loss for us. He emphasized that we must use a 5dB fiber attenuator for our 18km link, while 32km didn’t need it. We were very happy with the man’s explanation about products and his expertise. And we quickly ordered the modules and fiber cables at FS. All is good.
Acquisto verificato
Utile 18
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente