![Extreme Networks C20 DWDM-SFP1G-61.41 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1561.41nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/48000.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme Networks C20 DWDM-SFP1G-61.41 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1561.41nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48000.main.jpg)
![Extreme Networks C20 DWDM-SFP1G-61.41 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1561.41nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48000.C.jpg)
![Extreme Networks C20 DWDM-SFP1G-61.41 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1561.41nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48000.B.jpg)
![Extreme Networks C20 DWDM-SFP1G-61.41 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1561.41nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48000.D.jpg)
![Extreme Networks C20 DWDM-SFP1G-61.41 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1561.41nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48000.E.jpg)
Extreme Networks C20 DWDM-SFP1G-61.41 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1561.41nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#48000
#48000
279,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
71 Venduti
376 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Networks DWDM-SFP1G-61.41 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1561.41nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Extreme Networks Genuine
DWDM-SFP1G-61.41
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1561.41nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
295
58
23
0
0
A***A
United States
November 02, 2021
i asked for Calix Optics and got Cisco optics.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***r
United States
April 12, 2020
Thanks for FS designing a 48CH DWDM & OADM dual fiber system for our 45 site links. They suggested that we could use the 80km DWDM modules for the system, and they also helped us to control the RX power within -15~20dB to ensure the modules’ performance. For now, I haven’t had any packet lost.
Acquisto verificato
Utile 19
Commento 0L***d
United States
September 14, 2017
I have customers who want to buy transceivers, but the transceivers need to be packed with electrostatic bag packaging. So I searched on internet but no one can meet our needs. Fortunately I found FS. At beginning, I noticed the package on their website are all plastic clamshell box packing, and I thought it would make me disappointed again. But I am so lucky that they can provide me with the electrostatic bag packaging, and fill the box with foam to avoid damage in delivery. Got to say FS.COM have superior service.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente