FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-ZX.

Juniper Networks C17 SFP-1G-DW17 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1563.86nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#47742
#47742

Macom DFB ≤1.5W ITU Duplex LC

279,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
12 Venduti
376 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 24 lug., 2024
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
Juniper Networks SFP-1G-DW17 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1563.86nm, 80km, LC, DOM)

Specifiche
Juniper Networks Compatibile
SFP-1G-DW17
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1563.86nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per la trasmissione a breve distanza, si prega di abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 15km
≤ 35km
≤ 55km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
295
58
23
0
0

A***A

United States

November 02, 2021
5.0
i asked for Calix Optics and got Cisco optics.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

N***r

United States

April 12, 2020
5.0
Thanks for FS designing a 48CH DWDM & OADM dual fiber system for our 45 site links. They suggested that we could use the 80km DWDM modules for the system, and they also helped us to control the RX power within -15~20dB to ensure the modules’ performance. For now, I haven’t had any packet lost.
Acquisto verificato
Utile 19
Commento 0

L***d

United States

September 14, 2017
5.0
I have customers who want to buy transceivers, but the transceivers need to be packed with electrostatic bag packaging. So I searched on internet but no one can meet our needs. Fortunately I found FS. At beginning, I noticed the package on their website are all plastic clamshell box packing, and I thought it would make me disappointed again. But I am so lucky that they can provide me with the electrostatic bag packaging, and fill the box with foam to avoid damage in delivery. Got to say FS.COM have superior service.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente