Clicca per aprire la vista espansa
Juniper Networks EX-SFP-GE80KCW1290 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1290nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#47514
#47514
61,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
30 Venduti
11 Recensioni
2 Domande
Wavelength:
9 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
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
Juniper Networks EX-SFP-GE80KCW1290 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1290nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
EX-SFP-GE80KCW1290
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1290nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 1G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP CWDM offrono una soluzione economica utilizzando una fibra monomodale per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
4
1
0
0
J***g
United States
June 24, 2016
Great web shopping and ordering experience
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***h
United States
June 24, 2016
always having the product I need.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***d
Australia
May 13, 2016
Super easy and cheaper than the competitors.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente