Clicca per aprire la vista espansa
Dell CWDM-SFP-1390 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1390nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#47312
#47312
61,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
91 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
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
Dell CWDM-SFP-1390 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1390nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Dell Genuine
CWDM-SFP-1390
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1390nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
C***a
United States
May 16, 2016
Super quick and convenient!!!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***e
United Kingdom
March 28, 2016
Online shopping in your website is very helpful. I hope everything will be delivered OK
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente