![Cisco CWDM-SFP-1550 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/47136.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco CWDM-SFP-1550 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47136.main.jpg)
![Cisco CWDM-SFP-1550 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47136.D.jpg)
![Cisco CWDM-SFP-1550 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47136.B.jpg)
![Cisco CWDM-SFP-1550 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47136.C.jpg)
![Cisco CWDM-SFP-1550 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47136.F.jpg)
![Cisco CWDM-SFP-1550 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47136.G.jpg)
Cisco CWDM-SFP-1550 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
Hot #47245
Hot #47245
61,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
802 Venduti
83 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
14 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco CWDM-SFP-1550 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
CWDM-SFP-1550
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220429/1651224220626bae9c0b7184.75669170.jpeg.webp)
Caratteristiche
Connettività 1G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP CWDM offrono una soluzione economica utilizzando una fibra monomodale per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
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
66
14
3
0
0
M***s
Algeria
April 24, 2020
These are brilliant. Now our office network is blazing fast. I have used these in our firm for about 3 months, and so far, excellent performance is obvious. No complaints or issues whatsoever.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0H***g
United States
March 20, 2020
These modules were immediately picked up by my Cisco switch and Cisco router. After I plugged it into the port, the link promptly came up. Zero packet loss and no delay. Pretty high quality for someone who is looking to work with SFP and fiber in their project.
Acquisto verificato
Utile 17
Commento 0B***b
Malaysia
November 25, 2016
Good quality transceiver, fully compatible to my cisco switch. Will be back for more.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente