![1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230811143431bg68yw.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811143431bg68yw.jpg)
![1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811143431clc59c.jpg)
![1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308111434318jg2jk.jpg)
![1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47136.C.jpg)
![1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47136.F.jpg)
![1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47136.G.jpg)
1000BASE-CWDM SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch
#47136
#47136
61,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
133 Venduti
169 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
7 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 5 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
1000BASE-CWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
FS Genuine
CWDM-SFP1G-ZX
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220429/1651224220626bae9c0b7184.75669170.jpeg.webp)
Caratteristiche
Connettività 1G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP CWDM offrono una soluzione economica utilizzando una fibra monomodale per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
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
144
21
4
0
0
D***z
Canada
November 20, 2016
It's easy to find the module that we want. And the module is compatible with our switch.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0M***z
United States
November 20, 2016
80km SFP module with such a favorable price is great. We will order more.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0S***h
United Kingdom
November 10, 2016
Nice performance on our devices.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente