FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.

1000BASE-CWDM SFP 1450nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch

#47131
#47131

Semtech DFB ≤1W Duplex LC

61,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
78 Venduti
169 Recensioni
2 Domande
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 23 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

1000BASE-CWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1450nm, 80km, LC, DOM)

Specifiche
FS Genuine
CWDM-SFP1G-ZX
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1450nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per la trasmissione a breve distanza, si prega di abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 20km
≤ 35km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 1G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP CWDM offrono una soluzione economica utilizzando una fibra monomodale per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
144
21
4
0
0

D***z

Canada

November 20, 2016
5.0
It's easy to find the module that we want. And the module is compatible with our switch.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

M***z

United States

November 20, 2016
5.0
80km SFP module with such a favorable price is great. We will order more.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

S***h

United Kingdom

November 10, 2016
5.0
Nice performance on our devices.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente