FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.

NETGEAR C45 DWDM-XFP-41.35 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1541.35nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#46757
#46757

Semtech EML <1.8W Duplex LC SMF 100GHz

742,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
47 Venduti
45 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 15 ott., 2024
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
NETGEAR Compatibile 10G DWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1541.35nm, 80km, LC, DOM)

Specifiche
Compatibile Brand
NETGEAR
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1541.35nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    39
    4
    2
    0
    0

    D***a

    United States

    January 21, 2017
    4.0
    Products are good as always, but the shipping speed is slower than last time.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    C***r

    New Zealand

    January 19, 2017
    5.0
    This is the fourth time I bought 10G DWDM XFP transceiver from Fiberstore. Always the best service and price! Transceiver works well, no problem. I will definitely buy from the fifth time.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    L***d

    United States

    January 12, 2017
    5.0
    I shop locally for certain items but also Fiberstore. It's my only other source really for online purchases of fiber optical products. Very excellent staff, professional and just the best store around. Thanks.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente