FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-40.

Brocade(Ex.Foundry) C39 10G-XFP-ZRD-1546-12 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1546.12nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#46526
#46526

Semtech EML <1.8W Duplex LC SMF 100GHz

474,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-XFP10G-40
79 Venduti
38 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 26 lug., 2024
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
Brocade(Ex.Foundry) 10G-XFP-ZRD-1546-12 Compatibile 10G DWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1546.12nm, 40km, LC, DOM)

Specifiche
Brocade(Ex.Foundry) Compatibile
10G-XFP-ZRD-1546-12
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1546.12nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
32
6
0
0
0

S***g

United States

January 07, 2017
5.0
friendly, efficient, and knowledgeable. would recommend to friends and would come back. received my 10G DWDM XFP transceivers immediately with good package. best experience. thabks a lot!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

P***a

Australia

December 07, 2016
5.0
Fiberstore has become my first choice for purchasing customized products because of their competitive pricing, and excellent service. Just pliaced my order of Customized 10GBASE-LR XFP modules from it. Can't wait to receive it!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***o

United States

December 05, 2016
5.0
My experience was very good. I went online to check out the transceiver I was looking for and had an online chat. The guy helped me make the right decision. Then I ordered this 10G DWDM XFP transceiver in needed and picked it up later that morning. The office I picked it up at was very effiecient and the people were pleasant. I got my transceiver and finished installation later. Thanks for your service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente