Clicca per aprire la vista espansa
NETGEAR CWDM-XFP-1450-40 Compatibile 10G CWDM XFP 1450nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#46364
#46364
498,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-XFP10G-40M
1 Venduto
0 Recensione
2 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
NETGEAR CWDM-XFP-1450-40 Compatibile 10G CWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1450nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Compatibile Brand
NETGEAR
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1450nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-0.9~4.0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -15dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente