FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.

Dell (Force10) C19 GP-XFP-W19 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1562.23nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#46345
#46345

Semtech EML <1.8W Duplex LC SMF 100GHz

742,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
93 Venduti
58 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
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
Dell (Force10) GP-XFP-W19 Compatibile 10G DWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1562.23n, 80km, LC, DOM)

Specifiche
Dell (Force10) Compatibile
GP-XFP-W19
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1562.23n
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    52
    4
    2
    0
    0

    C***o

    Martinique

    March 31, 2018
    5.0
    To be honestly, I don’t know what to find the high quality with cost-effective transceivers, my friend recommended me to purchase them on FS.COM. He said their purchase department always purchase here and the items work perfectly with his server, most importantly, the price is very low. So I want to have a try, the items arrived on time. I have tested the items last night, they worked straight away with my Cisco switches, very fast connectivity. Just what I need!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    F***x

    United Kingdom

    March 30, 2018
    5.0
    It takes nearly 2 weeks for me to receive my Cisco C19 XFP, because no stocks here. It a little delayed my project, I expected to carry on as early as we can before. Fortunately, they work great. I will remember to buy in advance, and to leave more time for my scheduled cases.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    B***e

    United States

    March 22, 2018
    5.0
    This platform gives the impression that is very professional. I used it on the switch for several days, the performance is very stable, not very hot, quite good and reliable.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente