FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-80.

Dell (Force10) C21 GP-XFP-W21 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1560.61nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#46343
#46343

Semtech EML <1.8W Duplex LC SMF 100GHz

742,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
100 Venduti
46 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ago., 2024
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
Dell (Force10) GP-XFP-W21 Compatibile 10G DWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1560.61nm , 80km, LC, DOM)

Specifiche
Dell (Force10) Compatibile
GP-XFP-W21
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1560.61nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    41
    3
    2
    0
    0

    L***s

    United Kingdom

    February 03, 2017
    5.0
    I am blown away by how easy the process was on this site. Great search functionality, pictures, descriptions... Extremely pleased!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    C***r

    New Zealand

    January 19, 2017
    5.0
    This is the fourth time I bought 10G DWDM XFP transceiver from Fiberstore. Always the best service and price! Transceiver works well, no problem. I will definitely buy from the fifth time.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    E***s

    United States

    December 28, 2016
    5.0
    Never be disappointed with FS. The few times I've spoken with a rep have been okay, they get me the quick and satisfying response. All in all. Good.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente