Clicca per aprire la vista espansa
Dell (Force10) C23 GP-XFP-W23 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1558.98nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#46341
#46341
742,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
24 Venduti
48 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell (Force10) GP-XFP-W23 Compatibile 10G DWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1558.98nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Dell (Force10) Compatibile
GP-XFP-W23
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1558.98nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
42
4
2
0
0
C***r
New Zealand
January 19, 2017
This is the fourth time I bought 10G DWDM XFP transceiver from Fiberstore. Always the best service and price! Transceiver works well, no problem. I will definitely buy from the fifth time.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0M***n
United States
December 26, 2016
We just started using fiberstore for all of our patch cables and optics, I can't seem to find anything negative about them.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0F***n
United States
December 15, 2016
FS.COM always provides a lot of good optics, including colored optics (CWDM and DWDM). This not my first time buying from here, still can't be beaten.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente