Clicca per aprire la vista espansa
Dell (Force10) CWDM-XFP-1330-40 Compatibile 10G CWDM XFP 1330nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#46156
#46156
498,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-XFP10G-40SP
10 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell (Force10) CWDM-XFP-1330-40 Compatibile 10G CWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1330nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Dell (Force10) Compatibile
CWDM-XFP-1330-40
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1330nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-1.8~4.0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -15.8dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
1
0
0
0
L***p
United States
January 09, 2017
They have very good offers that beat even the most competitive online companies. Five stars !
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***n
United Kingdom
September 14, 2016
Thanks once again! FS.COM team will be my first choice and my first recommendation!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***n
United States
May 27, 2014
The quality looks well, i have watched so much onlinestore and Fiberstore is the better one.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente