Clicca per aprire la vista espansa
C35 10G DWDM XFP 100GHz 1549.32nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver per FS Switch
#45802
#45802
474,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-XFP10G-40
59 Venduti
41 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
10G DWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1549.32nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
FS Genuine
DWDM-XFP10G-40
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1549.32nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
34
7
0
0
0
J***s
Canada
January 18, 2017
I was glad to find Fiberstore online. Their online support helped me to find the right cable I needed. The prices are great, and my order arrived in less than one week.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***g
United States
January 07, 2017
friendly, efficient, and knowledgeable. would recommend to friends and would come back. received my 10G DWDM XFP transceivers immediately with good package. best experience. thabks a lot!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***n
United States
January 02, 2017
Everything is good, just want to ask some discount for next time ordering.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente