FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
![0.5m (2ft) IBM BNT BN-QS-SP-CBL-50CM Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Passivo in Rame a Diretto Collegamento Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230410153006wq9ixo.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![0.5m (2ft) IBM BNT BN-QS-SP-CBL-50CM Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Passivo in Rame a Diretto Collegamento Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410153006wq9ixo.jpg)
![0.5m (2ft) IBM BNT BN-QS-SP-CBL-50CM Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Passivo in Rame a Diretto Collegamento Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410153009ncsc9d.jpg)
![0.5m (2ft) IBM BNT BN-QS-SP-CBL-50CM Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Passivo in Rame a Diretto Collegamento Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410153013wdciwo.jpg)
![0.5m (2ft) IBM BNT BN-QS-SP-CBL-50CM Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Passivo in Rame a Diretto Collegamento Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410153016pp2xkp.jpg)
![0.5m (2ft) IBM BNT BN-QS-SP-CBL-50CM Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Passivo in Rame a Diretto Collegamento Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410153019yw5och.jpg)
0.5m (2ft) IBM BNT BN-QS-SP-CBL-50CM Compatibile 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Passivo in Rame a Diretto Collegamento
#45558
#45558
48,80 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-4SPC005
61 Venduti
448 Recensioni
5 Domande
56 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
147 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
IBM BNT BN-QS-SP-CBL-50CM Compatibile 40G QSFP+ Cavo Breakout DAC (0.5-metro, Passivo, QSFP+ a 4 SFP+, 30AWG)
Specifiche
IBM Compatibile
BN-QS-SP-CBL-50CM
Nome fornitore
FS.COM
Tipo di connettore
QSFP+ a 4 SFP+
Velocità dati massima
40Gbps
Raggio di curvatura minimo
21mm
Wire AWG
30AWG
Lunghezza di cavo
0.5m (1.64ft)
Materiale di rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 40 Gigabit tra le porte QSFP+ 40G all'interno dei rack e tra i rack adiacenti.
≤0.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
21mm Raggio minimo di curvatura
per facilitare il cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721142700kzb62w.jpg)
Connettività senza soluzione di continuità per la rete
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)AWG (1)Breakout 4x10G (1)Cable Length (1)Dual Compatibility (1)OEM (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
364
68
16
0
0
J***n
China
January 05, 2023
Can I use this from Dell S5232 to connect a Dell server with 10G NIC?
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***w
United States
August 14, 2022
Works great. I used to connect Supermicro servers to a Dell switch.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0C***l
United States
October 27, 2021
Great quality and excellent cable build. We\'ve bought this multiple times
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente