![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE47-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230223100741102d1u.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE47-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230223100741102d1u.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE47-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302231007414gvs8e.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE47-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230223100741vd65bs.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE47-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230223100741cekj6u.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE47-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230223100752rxhm2t.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE47-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230223100741br78th.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE47-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45135.F.jpg)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE47-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
Hot #45135
Hot #45135
413,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-20L
64 Venduti
123 Recensioni
6 Domande
Lunghezza d'onda:
13 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE47-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1470nm, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
EX-SFP-10GE-CWE47-20
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP+
Tasso massimo di dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1470nm
Distanza massima del cavo
20km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del ricevitore
<-14.4dBm
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
93
19
11
0
0
R***y
United States
October 28, 2016
The package is nice. Looking forward to its future performance.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***y
United States
October 19, 2016
This long distance transceiver module works well in our network.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***e
United States
October 18, 2016
We have installed in on our switch. For now, it works well. Don't know how it will perform in the future.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente