![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230311112143m37a6h.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311112143m37a6h.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311112143vzhdlj.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311112143wyohig.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311112148rb0nwd.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311112148we5tfe.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45129.F.jpg)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
Hot #45129
Hot #45129
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-20SP
146 Venduti
98 Recensioni
6 Domande
Lunghezza d'onda:
15 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 lug., 2024
13 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
EX-SFP-10GE-CWE31-20
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP+
Tasso massimo di dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza massima del cavo
20km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-6~2dBm
Sensibilità del ricevitore
<-14.4dBm
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
74
18
6
0
0
H***l
United States
May 26, 2020
We need a large quantity of 10G optical transceivers for our new data center. Restricted by a limited budget and a tight schedule, I count on FS to provide a cost-effective solution for me. My account manager is rather professional and patient to answer all my questions, really nice conversations we have. I have to praise your fabulous customer services. And the modules were well-packaged and worked perfectly on our switches. Will recommend you to my friends in this field.
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0N***d
United States
May 08, 2020
I bought the S3900 switch on your website, so I need several SFP+ optical modules to support 10GbE. These 10G transceivers that can provide 10GBase-CWDM throughput up to 20km over SMF are suitable for my needs. Neat facade, easy to install, and works smoothly with the switch. Fairly nice!
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0B***a
Spain
April 02, 2020
Thanks for offering the quality modules at a reasonable price. The knowledgeable people and nice talk impressed us a lot, we will purchase 25G modules at FS for our network upgrade.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente