FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20L.

Cisco CWDM-SFP10G-1530-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1530nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione

Hot #45000
Hot #45000

Semtech DFB ≤1.2W Duplex LC

413,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-20L
210 Venduti
123 Recensioni
7 Domande
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
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
Cisco CWDM-SFP10G-1530-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1530nm, 20km, LC, DOM)

Specifiche
Cisco Compatibile
CWDM-SFP10G-14.430-20
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP+
Tasso massimo di dati
11.0957Gbps
Lunghezza d'onda
1530nm
Distanza massima del cavo
20km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del ricevitore
<-14.4dBm
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
93
19
11
0
0

R***y

United States

October 28, 2016
5.0
The package is nice. Looking forward to its future performance.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***y

United States

October 19, 2016
5.0
This long distance transceiver module works well in our network.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

T***e

United States

October 18, 2016
5.0
We have installed in on our switch. For now, it works well. Don't know how it will perform in the future.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente