![Extreme Networks C56 DWDM-SFP10G-32.68 Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1532.68nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230221180146tql76x.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme Networks C56 DWDM-SFP10G-32.68 Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1532.68nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230221180146tql76x.jpg)
![Extreme Networks C56 DWDM-SFP10G-32.68 Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1532.68nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222122700rya1ue.jpg)
![Extreme Networks C56 DWDM-SFP10G-32.68 Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1532.68nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302221532471jj6d7.jpg)
![Extreme Networks C56 DWDM-SFP10G-32.68 Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1532.68nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247yqzlsq.jpg)
![Extreme Networks C56 DWDM-SFP10G-32.68 Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1532.68nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247kj07v5.jpg)
Extreme Networks C56 DWDM-SFP10G-32.68 Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1532.68nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
#44658
#44658
315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
94 Venduti
1.2K Recensioni
6 Domande
Lunghezza d'onda:
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 31 lug., 2024
15 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 13 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Networks DWDM-SFP10G-32.68 Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1532.68nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Extreme Networks Compatibile
DWDM-SFP10G-32.68
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Max Tasso di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1532.68nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML DWDM
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-16dBm
Powerbudget
15dB
Sovraccarico del Ricevitore
0dBm
Consumo di Energia
<1.6W
Media
SMF
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Rapporto di Estinzione
>6dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650252682625cdb8a298318.17990160.jpeg.webp)
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
949
238
99
0
0
R***a
Australia
July 03, 2022
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0R***a
United States
July 03, 2022
FS.com has outstanding customer service, and I would recommend it.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0Y***e
United States
July 02, 2022
Yes, the FS Transceivers worked fine. Client ordered 4 more and also noted that this particular solution we’ve recommended will likely be repeated for other offices.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente