Juniper Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 80km Lunghezze di Collegamento su Fibra Monomodale (SMF) via un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme a SFF-8431 e SFF-8432 e allo MSA standards. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite 2-fili interfaccia seriale, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Questo transceiver utilizza Sumitomo's TOSA, garantendo prestazioni stabili e qualità affidabile. Grazie a queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare, collegamenti a caldo transceiver is suitable for fiber communications application up to 10G.
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWZ57 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/44648.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWZ57 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44648.main.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWZ57 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44648.B.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWZ57 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44648.C.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWZ57 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44648.D.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWZ57 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44648.E.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWZ57 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44648.F.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWZ57 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44648.G.jpg)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWZ57 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
Hot #44648
Hot #44648
474,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80L
167 Venduti
186 Recensioni
6 Domande
18 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWZ57 Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1570nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
EX-SFP-10GE-CWZ57
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
SFP+
Tasso massimo di dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1570nm
Distanza massima del cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~4dBm
Sensibilità del ricevitore
<-23dBm
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
139
32
15
0
0
B***a
United States
February 10, 2021
Spending a few minutes of my time, first and foremost expressing how much I’m impressed by your friendliness, is the least I can do. Friendliness was followed by super-fast order processing and delivery. In a few words, unboxing and using your Flexbox is an utterly awesome experience. As in brilliant. Also saving us loads of time ordering optics. In addition to all of this – you deliver particular good build quality, too. You’ve got me impressed, thank you!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0F***s
United States
December 23, 2020
For years we struggled with hundreds of transceivers from different vendors but this is finally over! With FLEXBOX we can easily reconfigure our transceivers which in the end saves a lot of time and money.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***i
United States
October 08, 2020
We use FS modules for years with different networking hardware. Amazing and very stable products without any issues. Preparing a big network project with several switch vendors it was time to do the next step and order a FS BOX. Now we can be much more flexible than before and the provided tools are fast, stable, easy to use and as stable as all other FS producs. All in all - highest recommendation!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente