FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.

Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWZ59 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1590nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione

Hot #44646
Hot #44646

DFB BOX ≤2W Duplex LC

474,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80L
178 Venduti
186 Recensioni
6 Domande
20 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
11 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWZ59 Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1590nm, 80km, LC, DOM)

Juniper Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 80km Lunghezze di Collegamento su Fibra Monomodale (SMF) via un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme a SFF-8431 e SFF-8432 e allo MSA standards. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite 2-fili interfaccia seriale, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Questo transceiver utilizza Sumitomo's TOSA, garantendo prestazioni stabili e qualità affidabile. Grazie a queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare, collegamenti a caldo transceiver is suitable for fiber communications application up to 10G.

Specifiche
Juniper Networks Compatibile
EX-SFP-10GE-CWZ59
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
SFP+
Tasso massimo di dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1590nm
Distanza massima del cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
0~4dBm
Sensibilità del ricevitore
<-23dBm
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per la trasmissione a breve distanza, si prega di abbinare l'Attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.7
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    139
    32
    15
    0
    0

    B***a

    United States

    February 10, 2021
    5.0
    Spending a few minutes of my time, first and foremost expressing how much I’m impressed by your friendliness, is the least I can do. Friendliness was followed by super-fast order processing and delivery. In a few words, unboxing and using your Flexbox is an utterly awesome experience. As in brilliant. Also saving us loads of time ordering optics. In addition to all of this – you deliver particular good build quality, too. You’ve got me impressed, thank you!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    F***s

    United States

    December 23, 2020
    5.0
    For years we struggled with hundreds of transceivers from different vendors but this is finally over! With FLEXBOX we can easily reconfigure our transceivers which in the end saves a lot of time and money.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    P***i

    United States

    October 08, 2020
    5.0
    We use FS modules for years with different networking hardware. Amazing and very stable products without any issues. Preparing a big network project with several switch vendors it was time to do the next step and order a FS BOX. Now we can be much more flexible than before and the provided tools are fast, stable, easy to use and as stable as all other FS producs. All in all - highest recommendation!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente