Clicca per aprire la vista espansa
10G CWDM SFP+ 1350nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione per FS Switch
#44269
#44269
279,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-20S
32 Venduti
97 Recensioni
6 Domande
Lunghezza d'onda:
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1350nm, 20km, LC, DOM)
Specifiche
FS Genuine
CWDM-SFP10G-20S
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP+
Tasso massimo di dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1350nm
Distanza massima del cavo
20km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-6~2dBm
Sensibilità del ricevitore
<-14.4dBm
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
60
24
13
0
0
S***r
United States
September 20, 2016
The products we chose were very high quality. Shipping was quick & it was an overall great experience. Highly recommend FS.COM!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0L***l
United States
September 17, 2016
Always the best online store for optical devices!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0P***g
United States
June 13, 2016
Customer Service is excellent when I asked some questions about this product.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente