![10G CWDM SFP+ 1490nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/44112.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![10G CWDM SFP+ 1490nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44112.main.jpg)
![10G CWDM SFP+ 1490nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44112.B.jpg)
![10G CWDM SFP+ 1490nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44112.C.jpg)
![10G CWDM SFP+ 1490nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44112.D.jpg)
![10G CWDM SFP+ 1490nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44112.E.jpg)
![10G CWDM SFP+ 1490nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44112.F.jpg)
![10G CWDM SFP+ 1490nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione per FS Switch Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44112.G.jpg)
10G CWDM SFP+ 1490nm 80km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione per FS Switch
#44112
#44112
474,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80L
86 Venduti
186 Recensioni
6 Domande
4 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
5 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
FS Genuine
CWDM-SFP10G-80L
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
SFP+
Tasso massimo di dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1490nm
Distanza massima del cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~4dBm
Sensibilità del ricevitore
<-23dBm
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650249080625ccd78352132.19924693.jpeg.webp)
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
139
32
15
0
0
B***a
United States
February 10, 2021
Spending a few minutes of my time, first and foremost expressing how much I’m impressed by your friendliness, is the least I can do. Friendliness was followed by super-fast order processing and delivery. In a few words, unboxing and using your Flexbox is an utterly awesome experience. As in brilliant. Also saving us loads of time ordering optics. In addition to all of this – you deliver particular good build quality, too. You’ve got me impressed, thank you!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0F***s
United States
December 23, 2020
For years we struggled with hundreds of transceivers from different vendors but this is finally over! With FLEXBOX we can easily reconfigure our transceivers which in the end saves a lot of time and money.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***i
United States
October 08, 2020
We use FS modules for years with different networking hardware. Amazing and very stable products without any issues. Preparing a big network project with several switch vendors it was time to do the next step and order a FS BOX. Now we can be much more flexible than before and the provided tools are fast, stable, easy to use and as stable as all other FS producs. All in all - highest recommendation!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente