![Brocade XBR-SFP10G1470-40 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/43787.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Brocade XBR-SFP10G1470-40 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/images/20221104182648ljbbc3.jpg)
![Brocade XBR-SFP10G1470-40 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43787.main.jpg)
![Brocade XBR-SFP10G1470-40 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43787.B.jpg)
![Brocade XBR-SFP10G1470-40 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43787.C.jpg)
![Brocade XBR-SFP10G1470-40 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43787.D.jpg)
![Brocade XBR-SFP10G1470-40 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43787.E.jpg)
![Brocade XBR-SFP10G1470-40 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43787.F.jpg)
Brocade XBR-SFP10G1470-40 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1470nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
#43787
#43787
364,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40L
54 Venduti
164 Recensioni
6 Domande
Lunghezza d'onda:
14 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 lug., 2024
33 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade XBR-SFP10G1470-40 Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1470nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Brocade Compatibile
XBR-SFP10G1470-40
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1470nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Consumo di Energia
1W
Tecnologia di Imballaggio
BOX
Componenti Ottici
DFB CWDM
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-1~4dBm
Potenza RX
-16~0dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Sensibilità del Ricevitore
<-16dBm
Modulazione
NRZ
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650250121625cd189a42a70.94035575.jpeg.webp)
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
114
37
13
0
0
P***r
United States
October 25, 2023
I do enjoy browsing the FS.com website! Lots of ideas come to mind. If I have any questions, I will be in touch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***y
United States
September 25, 2023
So far, the modules are performing as we expected and meet our needs. We haven’t encountered any challenges with the modules.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***g
United States
July 13, 2023
The package arrived on Friday as expected and the item functions perfectly. I have nothing but positive things to say. The item was priced well, the ordering process was easy, and the shipping was fast. I will definitely use FS in the future if I need other fiber modules or networking devices like this.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente