FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda MC-LCE-LC-OM2-1M.
Questa immagine riguarda MC-LCE-LC-OM2-1M.
Questa immagine riguarda MC-LCE-LC-OM2-1M.
Questa immagine riguarda MC-LCE-LC-OM2-1M.
Questa immagine riguarda MC-LCE-LC-OM2-1M.
Questa immagine riguarda MC-LCE-LC-OM2-1M.
Questa immagine riguarda MC-LCE-LC-OM2-1M.
Questa immagine riguarda MC-LCE-LC-OM2-1M.
Questa immagine riguarda MC-LCE-LC-OM2-1M.
Questa immagine riguarda MC-LCE-LC-OM2-1M.
Questa immagine riguarda MC-LCE-LC-OM2-1M.
Questa immagine riguarda MC-LCE-LC-OM2-1M.

1m (3ft) LC a LC OM2 Modalità di Condizionamento PVC (OFNR) Cavo Patch in Fibra Ottica

#43381
#43381
20,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: MC-LCE-LC-OM2-1M
264 Venduti
10 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
20 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

LC SM 9/125μm Equipaggiare per LC OM2 50/125μm Cavo Patch di Condizionamento del Modo

FS.COM fornisce cavi patch mode conditioning (MCP) standard e personalizzati in 62.5/125 e 50/125, che sono specificati per ricetrasmettitori 1000BASE-LX/LH e 10GBASE-LRM che trasmettono nella finestra di 1300nm e applicati su impianti multimodo.

Lanciare un laser monomodale nel centro di una fibra multimodale può causare la generazione di segnali multipli che confondono il ricevitore all'altra estremità della fibra. Questi segnali multipli, causati dagli effetti Differential Mode Delay (DMD), limitano fortemente le lunghezze di distanza dei cavi per il funzionamento di Gigabit Ethernet. Un cavo patch mode conditioning elimina questi segnali multipli permettendo al lancio monomodale di essere sfalsato dal centro di una fibra multimodale.

Specifiche
Connettore
LC a LC
Modalità della Fibra
9/125μm e 50/125μm
Connettore Luciare
UPC a UPC
Lunghezza d'Onda Operativa
850nm e 1310nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB@1310nm
(SM a MM Plus Connettore loss)
Perdita di Ritorno
>55dB
(SM Connettore)
Coupled Alimentazione Ratio
12dB≤CPR≤20dB
Diametro Esterno del Cavo (OD)
2.0mm
Materiale del Rivestimento
PVC
Durata
1000 volte
Temperatura Operativa
-40 a 75°C
Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
LC Equipaggiare per LC OM2 Cavo Patch in Fibra Ottica con Condizionamento di Modo

Conforme alla norma IEEE 802.3z, il cavo MCP è usato specialmente per il monomodo e l'interconnessione multimodale e applicato su impianti multimodali in Gigabit Ethernet.

Diversi Colori del Connettore

blu per il monomodale e bianco-crema per il multimodale, il design di diversi colori del connettore è più facile per il riconoscimento e l'installazione.

Connettori a Bassa Perdita di Inserzione

Le ghiere ceramiche a tolleranza stretta assicurano una bassa perdita costante per far funzionare la rete senza problemi.

Centerline Offset Splice

Può aiutare a evitare gli effetti di ritardo della modalità differenziale, che limitano gravemente le lunghezze di distanza del cavo per il funzionamento di Gigabit Ethernet.

Installazione del Cavo Patch con Condizionamento di Modo su Impianto con Cavo Multimodale

Il Cavo Patch di Modo Condizionato utilizza sia la fibra monomodale che quella multimodale, consentendo di inviare correttamente un segnale monomodale attraverso una rete multimodale. Per questa applicazione, l'estremità monomodale di un cavo di condizionamento di modalità deve sempre essere collegata al lato dell'apparecchiatura, mentre l'estremità multimodale deve essere collegata al lato dell'impianto.

Applicazione in Centro Dati

Collocato con transceiver 1000BASE-LX o 10GBASE-LRM Il cavo di toppa di condizionamento di modo può applicarsi all'interconnessione monomodale e multimodale del centro dati interno.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Application (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
10
0
0
0
0

B***y

Canada

August 20, 2020
5.0
If you want cables that are durable and inexpensive, these are good choices. Extremely sturdy cable and connectors. All items are very well assembled as well.
Acquisto verificato
Utile 11
Commento 0

T***r

United States

March 20, 2020
5.0
Plugged the LC to LC cables into my 1000BASE LX fiber modules. The packets were delivered smoothly between my Cisco devices. Thanks must go to FS persons for their great help during this shopping.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0

N***l

France

February 11, 2020
5.0
The AM is always ready to solve my issues. The guy helped us to ensure the customized specifications for our environment. Finally, we got customized LC to SC cables. And no transmission interruption appeared.
Acquisto verificato
Utile 15
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente