1 risultato per "42772"
Prodotto
"42772" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto simile è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
5m (16ft) SC UPC a SC UPC Duplex OS2 Monomodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica #40250
G.657.A1 | 1/10/40/100/400G Reti6,95 € (Incl. IVA) 187 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024102 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio Italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8131 377 3009
Live chat con noi Chat dal vivo