I pigtail in fibra ottica forniscono un modo veloce per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, fabbricati e testati secondo il protocollo e le prestazioni dettate dagli standard industriali, che soddisferanno le vostre specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) SC UPC Simplex OS2 Monomodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica
Simplex SC/UPC 9/125 Pigtail in Fibra Ottica Monomodale, 0.9 mm PVC Rivestimento Esterno
Il pigtail combina ferrule in zirconia di prima qualità e robusto hardware composito per fornire le prestazioni ottiche, la durata e la ripetibilità necessarie per le applicazioni di rete di oggi.
Connettore FBT
Robusto e resistente alla corrosione, non si deforma facilmente
Rivestimento in PVC (OFNR)
Flessibile e resistente all'abrasione, durevole per uso interno
Ghiere in Ceramica Nano-Zirconia
Garantisce una trasmissione di rete stabile e veloce
Fibra a Bassa Perdita G.657.A1 e Raggio di Curvatura Min. di 10mm, offrono una maggiore flessibilità per le configurazioni in spazi limitati.
C***a
Australia
H***s
United States
S***r
United States