Dell GP-SFP-10GBX-D-40 Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 40km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ da 10G è caratterizzato da una trasmissione dati su un singolo filamento di fibra
un transceiver trasmette un canale da 1330nm e riceve un segnale da 1270nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1270nm e riceve un segnale da 1330nm.
La diagnostica digitale può essere utilizzata anche attraverso l'interfaccia I2C prevista da SFF-8472 per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Ogni modulo transceiver BIDI SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Grazie al basso consumo energetico e all'alta velocità, questo transceiver BIDI SFP+ da 10G è ideale per gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.