Brocade Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 10km lunghezza dei collegamenti su OS2 SMF tramite un LC simplex Connettore. Questo transceiver BiDi SFP+ 10G, caratterizzato da una trasmissione dati su un singolo filamento di fibra, un transceiver trasmette un canale a 1270-nm e riceve un segnale a 1330-nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a 1330-nm Lunghezza d'Onda e riceve un segnale a 1270-nm.
La diagnostica digitale può essere utilizzata anche attraverso l'interfaccia I2C prevista da SFF-8472 per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Ogni transceiver modulo SFP+ BIDI è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Grazie al basso consumo di energia e all'alta velocità, questo transceiver 10G BIDI SFP+ è ideale per gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.