62.5/125μm OM1 cavo in fibra ottica multimodale è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, ad esempio in data center, sale di telecomunicazione, server farm, reti di cloud storage ecc., nonché per l'interconnessione di cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature. Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.
![1m (3ft) SC UPC a SC UPC Simplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda OM1SCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/42028.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![1m (3ft) SC UPC a SC UPC Simplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda OM1SCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42028.main.jpg)
![1m (3ft) SC UPC a SC UPC Simplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda OM1SCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42028.B.jpg)
![1m (3ft) SC UPC a SC UPC Simplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda OM1SCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42028.C.jpg)
![1m (3ft) SC UPC a SC UPC Simplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda OM1SCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42028.D.jpg)
1m (3ft) SC UPC a SC UPC Simplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica
Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125μm OM1 Multimodale
(Nucleo di Fibra)
(Cavo in Fibra)
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210129182645_190.jpg)
Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio la differenza delle fibre multimodali.
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210129182858_708.jpg)
I gruppi di cavi di qualità superiore riducono la perdita di luce e soddisfano facilmente le diverse esigenze di cablaggio.
2.0mm Cavo Sottile
Il cavo da 2,0mm può ridurre la pressione del condotto di cablaggio.
Ghiera in Ceramica Zirconia
Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.
Max 100N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata.
Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.
S***f
United States
H***h
United States
K***y
United States