I moduli a scatto chiave di volta di FS.COM offrono una gamma completa di soluzioni per voce, reti domestiche, ufficio domestico, audio / video e altro. Fornisce patch di passaggio con pannello patch o plate a parete compatibili e contatta due cavi protetti Cat6 per crearne un cavo più lungo.
![Cat6 RJ45 (8P8C) Schermato Modulo Inserto Chiave di Volta del coupler Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240611161647gj217t.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cat6 RJ45 (8P8C) Schermato Modulo Inserto Chiave di Volta del coupler Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240611161647gj217t.jpg)
![Cat6 RJ45 (8P8C) Schermato Modulo Inserto Chiave di Volta del coupler Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240611161247u4lyyo.jpg)
![Cat6 RJ45 (8P8C) Schermato Modulo Inserto Chiave di Volta del coupler Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406111615197fi6z8.jpg)
![Cat6 RJ45 (8P8C) Schermato Modulo Inserto Chiave di Volta del coupler Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406111616474j1e25.jpg)
![Cat6 RJ45 (8P8C) Schermato Modulo Inserto Chiave di Volta del coupler Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240611161647puibns.jpg)
Cat6 RJ45 (8P8C) Schermato Modulo Inserto Chiave di Volta del coupler
Hot #41312
Hot #41312
2,68 € (Incl. IVA)
FS P/N: 6IM-S
56.7K Venduti
6 Recensioni
5 Domande
568 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
398 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
210 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Cat6 RJ45 (8P8C) Modulo inserto chiave di volta del coupler, STP
Specifiche
Tipo di prodotto
Cat6 modulo Coupler
Colore
argento metallo
Stile terminazione
Coupler
Connettore
RJ45 Femmina
Calibro conduttore supportato
22-26 AWG cavo
Schema cablaggio
T568A/T568B
Applicazione
Schermato
Dimensioni (HxWxD)
0.57"x0.63"x1.26" (14.5x16x32mm)
Flusso dati supportato
1000BASE-T
Temperatura di funzionamento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
RJ45 Modulo Coupler - Costruzione superiore per prestazioni superiori
Placcato in oro 50 micron
Punti di contatto per resistenza e lunga durata.
Alloggiamento di protezione
Materiale in rame puro, garantisce trasmissioni pulite e chiare.
Design della fibbia
Plug e play facile, più sicuro da usare.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Cat6a Coupler (2)Matching Cables (2)Matching Product (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
1
0
0
0
A***o
United States
October 08, 2023
I am definitely delighted with the customer service from your company. I will continue to be a returning customer.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0A***s
United States
November 21, 2022
These work as described and I had no issues with the installation
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***s
Portugal
July 17, 2022
Highly recommended! Very good products, good price, fast delivery. I'll buy again for sure!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente