FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.

1m (3ft) LC UPC a SC UPC Duplex OM4 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#40271
#40271

≤0.3dB IL 40/100G Reti

6,22 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM4LCSCDX
31.1K Venduti
152 Recensioni
14 Domande
353 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 lug., 2024
80 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
270 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo in Fibra Ottica 50/125μm OM4 Multimodale Insensibile alla Piegatura di Alta Qualità e Conveniente

50/125μm OM4 cavo in fibra ottica multimodale insensibile alla piegatura e a tacche strette ha una minore attenuazione quando viene piegata o attorcigliata rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali e questo renderà più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica.

Questo cavo OM4 da 50/125μm in fibra ottica multimodale è ideale per collegare transceiver 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, ecc. per connessioni Ethernet 10/40/100G ed è la specifica di fibra preferita per applicazioni 40/100G. Può anche risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in qualsiasi altro luogo.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a SC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40G Distanza Ethernet
150m a 850nm
100G Distanza Ethernet
100m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Video

Cavo in Fibra Multimodale OM3/OM4 per Connessioni 40G/100G

Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio i cavi OM3 & OM4 applicati nelle connessioni 40G/100G.

00:39

Video

Cavo in Fibra Multimodale OM3/OM4 per Connessioni 40G/100G 00:39
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Costruite una Rete in Fibra Ottica Stabile e Robusta
Un cavo di alta qualità con tamponamento stretto protegge il nucleo della fibra ottica e aumenta la forza e la durata della fibra.
Schema strutturale
Schema trasversale

20/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra insensibile alla curvatura consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Ghiera in Ceramica Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.

90-150N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata.

Soddisfa le Diverse Esigenze di Installazione Interna

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Polarità della Fibra Unificata per una Gestione del Sistema Economica

La polarità unificata della fibra ottica garantisce l'integrità dei dati e l'affidabilità del sistema, promuovendo l'interoperabilità tra i dispositivi e riducendo i problemi di segnale.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (14)Cable Color (1)Customized Cables (1)Matching Prodotto (1)Matching Transceivers (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
124
28
0
0
0

K***y

United Kingdom

September 12, 2023
5.0
Received. Very good product, well packed.
happy with order. FS was the only supplier that could supply my spec/request.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***a

Cyprus

July 18, 2023
4.0
Everything fine with last order. Packing and quality as we expect!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

B***l

Malta

May 25, 2023
5.0
Just to let you know that the cable arrived yesterday. Temporarily hooked it up to test and it works a treat.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente