FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
00:41
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.
Questa immagine riguarda SFPP-PC025.

2.5m (8ft) Brocade 10G-SFPP-TWX-P-02.5 Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto

#40123
#40123

≤0.1W 23mm 30AWG Twinax

19,52 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFPP-PC025
1K Venduto
1.6K Recensioni
10 Domande
643 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 lug., 2024
20 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Brocade 10G-SFPP-TWX-P-02.5 Compatibile 10G SFP+ DAC Cavo Twinax (2.5 metri, Passivo, SFP+ a SFP+, 30AWG)

Il Cavo Twinax in Rame 10G SFP+ Passivo ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in Ethernet 10GBASE. Questo cavo è conforme a IEEE 802.3, SFF-8431 e SFP+ MSA. Grazie a queste caratteristiche, questo Cavo Twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.

Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.

Specifiche
Brocade Compatibile
10G-SFPP-TWX-P-02.5
Nome del Fornitore
FS.COM
Tipo di Connettore
SFP+ a SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
23mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
2.5m (8.20ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo di Energia
≤0.1W
Alimentatore
3.3V
Protocolli
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte SFP+ 10G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
<0.5W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
Raggio minimo di curvatura di 23mm
per un facile cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Abilita la connettività senza soluzione di continuità per la tua rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Applicazione (1)Brocade Series (1)Cable Length (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1428
189
61
0
3

C***d

Netherlands

July 08, 2024
5.0
Works perfectly, cable is nice and flexible
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

T***n

Australia

June 20, 2024
5.0
Works perfectly between my Ubiquiti Dream Machine Pro SE and USW-24-G2 with the order and delivery of the DAC completed within a few days. Great Job
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

N***d

United States

June 06, 2024
5.0
Works exactly as expected between my Ubiquiti 16 port switch and Intel X520-DA2.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente