Il Juniper-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 80km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1490nm-TX/1570nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![Juniper Networks SFP-GE80KT49R57 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202209151900301ujmb8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks SFP-GE80KT49R57 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209151900301ujmb8.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE80KT49R57 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915190027665qa3.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE80KT49R57 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39707.C.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE80KT49R57 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39707.D.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE80KT49R57 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39707.E.jpg)
Juniper Networks SFP-GE80KT49R57 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#39707
#39707
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX80
40 Venduti
12 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 12 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks SFP-GE80KT49R57 Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1570nm-RX, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
SFP-GE80KT49R57
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1570nm-RX
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-2~3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Conventional vs BIDI (1)Data Rate (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
11
1
0
0
0
R***s
Netherlands
May 09, 2022
excellent service
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***o
United Kingdom
May 02, 2016
The service is great and love all the products ordered.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***n
United States
April 08, 2016
Great experience...great price...great service
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente