Il HW-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 40km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1310nm-TX/1490nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![HW LE2MGSC40DE0 Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202209151736231blpwa.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![HW LE2MGSC40DE0 Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209151736231blpwa.jpg)
![HW LE2MGSC40DE0 Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915173620nky0ub.jpg)
![HW LE2MGSC40DE0 Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39468.C.jpg)
![HW LE2MGSC40DE0 Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39468.D.jpg)
![HW LE2MGSC40DE0 Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39468.E.jpg)
HW LE2MGSC40DE0 Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#39468
#39468
28,06 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX40
413 Venduti
20 Recensioni
5 Domande
Transceiver Models:
66 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
134 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW LE2MGSC40DE0 Compatibile 1000BASE-BX-U SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 40km, LC, DOM)
Specifiche
HW Compatibile
LE2MGSC40DE0
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1490nm-RX
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-3~2dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -23dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Conventional vs BIDI (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
16
3
1
0
0
R***a
Uzbekistan
May 08, 2020
These modules were immediately picked up by my Ubiquiti switches and routers. Very inexpensive for someone looking to work with SFP and fiber in their home lab, and easily justifiable if you plan to use them in your datacenter or business.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0W***e
Martinique
April 25, 2020
For my media converter, I needed to choose a reliable SFP module - I chose FS and it is a perfect fit. After I plugged the module into my media converter, the link came up immediately, zero packet loss and no delay. Also loving the customer services here!
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0M***e
United States
June 27, 2018
I tried this AFP connecting a Cisco Meraki Switch to a Cisco Small Business Switch and it linked.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente