FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.

Juniper Networks SFP-1GE-LX Compatibile 1000BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM Duplex LC MMF/SMF Modulo Ottico Transceiver

#13272
#13272

≤1W Duplex LC MMF/SMF

9,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-LX-31
10.2K Venduti
1.7K Recensioni
7 Domande
12760 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 lug., 2024
1469 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 30 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Juniper Networks SFP-1GE-LX Compatibile 1000BASE-LX SFP Modulo Ottico Transceiver (MMF/SMF, 1310nm, 550m/10km, LC, DOM)

Juniper Networks SFP-1GE-LX Compatibile SFP transceiver supporta fino a 10km lunghezze di collegamento su LC duplex SMF fibra o fino a 550m lunghezze di collegamento su LC duplex MMF fibra. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di Juniper switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.

Specifiche
Juniper Networks Compatibile
SFP-1GE-LX
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
550m@MMF/10km@SMF
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF/MMF
Supporto DOM
Potenza TX
-9.5 ~ -3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -23dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472 MSA Conforme, IEEE 802.3ah-2004

Programma di Test di Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Programma di Test di Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    1513
    200
    64
    1
    0

    E***k

    Estonia

    May 21, 2024
    5.0
    Fast delivery.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    P***w

    United Arab Emirates

    April 24, 2024
    5.0
    We are so happy that we choose the right product for our use. The way they support to get the right product for our use is exceptional. The support and help during the order and delivery were outstanding and the speedy delivery is truly unbelievable.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    C***n

    Netherlands

    April 03, 2024
    5.0
    Transceivers seem to work happily in a pair of SFP ports in some Unifi kit, including sending power and other sensor information to the devices.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente