Juniper Networks SRX-SFP-1GE-SX Compatibile SFP transceiver supporta fino a 550m lunghezze di collegamento su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore LC. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di Juniper switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.
![Juniper Networks SRX-SFP-1GE-SX Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230328113519ufqqx8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks SRX-SFP-1GE-SX Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328113519ufqqx8.jpg)
![Juniper Networks SRX-SFP-1GE-SX Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835cd7qzb.jpg)
![Juniper Networks SRX-SFP-1GE-SX Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835o8b42e.jpg)
![Juniper Networks SRX-SFP-1GE-SX Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023032812083561s6yo.jpg)
![Juniper Networks SRX-SFP-1GE-SX Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835fjt6ag.jpg)
![Juniper Networks SRX-SFP-1GE-SX Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812153317ujmm8z.jpg)
Juniper Networks SRX-SFP-1GE-SX Compatibile 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver
#13274
#13274
8,54 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-SX-85
1.7K Venduti
1.9K Recensioni
7 Domande
Transceiver Models:
Compatibile:
12498 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 lug., 2024
4202 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 30 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks SRX-SFP-1GE-SX Compatibile 1000BASE-SX SFP Modulo Ottico Transceiver (MMF, 850nm, 550m, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
SRX-SFP-1GE-SX
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
550m su OM2 MMF
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
VCSEL 850nm
Media
MMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-9.5 ~ -3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -17dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme, IEEE 802.3z
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202207291613540s1rga.jpg)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023083016495668r65x.jpg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
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
1652
212
86
1
1
m***i
Italy
July 08, 2024
spedizione rapidissima
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0m***i
Italy
July 08, 2024
spedizione rapidissima e tutto come da descrizione
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***i
Italy
June 13, 2024
I bought this SFP module many times to use in FS copper-fiber converter and in different versions for CISCO, D-Link and Weidmuller switches, standard and extended temperature range. Very satisfied.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente