Il Brocade-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 20km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1490nm-TX/1310nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade E1MG-1G-BXU-20 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#39180
#39180
12,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX
5.8K Venduti
256 Recensioni
13 Domande
Transceiver Models:
1417 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
215 In Magazzino Globale, Riceverai entro il
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade E1MG-1G-BXU-20 Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 20km, LC , DOM)
Specifiche
Brocade Compatibile
E1MG-1G-BXU-20
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1550nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
FP BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-9~-3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Other Compatibility (2)Applicazione (1)Conventional vs BIDI (1)Serie HPE (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Serie Mikrotik (1)Lunghezza d'Onda (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
222
27
7
0
0
J***l
Norway
February 08, 2024
Works as expected, no complaints about the product. Though the packaging feels a bit wasteful of you're ordering just 1-2 units.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***s
Canada
January 31, 2024
Everything that was order arrived on time. The service was great.
I will purchase from you again.
I will purchase from you again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***t
United States
November 11, 2023
Well packaged and after plugging in to my TP-Link Omada router it instantly works! Using it to communicate with my ISP so I didn’t need the corresponding module for the other side. I was contacted about this by an FS representative, kudos for that !
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente