Il Juniper-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 20km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1310nm-TX/1490nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/39173.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39173.main.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39173.B.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39173.C.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39173.D.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39173.E.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915144233i60l5l.jpg)
![Juniper Networks SFP-GE20KT13R14 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915144229cc4c6u.jpg)
Juniper Networks SFP-GE20KT13R14 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#39173
#39173
12,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX
3.8K Venduti
140 Recensioni
13 Domande
Transceiver Models:
1503 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 lug., 2024
366 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks SFP-GE20KT13R14 Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
SFP-GE20KT13R14
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1490nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
FP BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-9~-3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -23dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Other Compatibility (2)Applicazione (1)Conventional vs BIDI (1)Serie HPE (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Serie Mikrotik (1)Lunghezza d'Onda (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
121
10
8
0
1
J***s
Netherlands
April 23, 2024
Works like a charm in a Ubiquiti UDW in combination with a KPN internet connection. Simple installation, no extra drivers needed. Setup of the ubiquity SFP WAN port, just make sure to setup 1GBPS FDX as fixed (not auto).
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***k
Netherlands
September 14, 2023
Great module.
Works perfect with KPN fiber and Ubiquiti USG4 pro.
Fast delivery.
Works perfect with KPN fiber and Ubiquiti USG4 pro.
Fast delivery.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***r
Netherlands
August 13, 2023
Recieved faster the expected. Working great in UDM pro with KPN (Netherlands) (Only need to set SFX speed to 1GB instead of auto in the UDM). Nice updates of order status. Added to favorit suplieers..
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente