FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.
Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.

NETGEAR Compatibile 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#39154
#39154

≤1W Simplex LC SMF

17,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-FE-BX
51 Venduti
97 Recensioni
5 Domande
103 In Magazzino DE, Riceverai entro il 23 set., 2024
147 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

NETGEAR Compatibile 100BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 20km, LC, DOM)

Il NETGEAR-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 20km di 100Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1310nm-TX/1550nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 100BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.

Specifiche
NETGEAR Compatibile
SFP-FE-BX
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
155Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1550nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
FP BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-14~-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -30dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
100BASE Connettività per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP 100BASE forniscono una soluzione conveniente per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    79
    15
    3
    0
    0

    S***k

    United States

    March 31, 2017
    5.0
    The 100BASE-BX BiDi SFP I received has a very simple install and completely meets my need.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    B***a

    Netherlands

    March 26, 2017
    5.0
    In general, I do believe quality comes at a price. However, someone has to explain to me why a Cisco-branded BiDi SFP sells for over $300 when this is a tenth of the price and works just fine. And now fs.com is my choice.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    O***r

    Australia

    March 16, 2017
    5.0
    FS.COM is enough for me. The 100BASE-BX BiDi SFP quality is great for the price paid. Thanks!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente